Miniguias DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN: 4052568183042
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
100 mm
Amortecimento
Amortecedor de impacto progressivo dos dois lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade