Miniguias DGSL-12-150-Y3A
543982
GTIN: 4052568183257
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
150 mm
Amortecimento
Amortecedor de impacto progressivo dos dois lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade