Miniguias DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN: 4052568183608

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
40 mm
Amortecimento
Anéis/placas amortecedores elásticos em ambas as posições finais com batente fixo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade