Miniguias DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN: 4052568183646
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
150 mm
Amortecimento
Anéis/placas amortecedores elásticos em ambas as posições finais com batente fixo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade