Miniguias DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN: 4052568183691
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
80 mm
Amortecimento
Amortecedor de impacto progressivo dos dois lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade