Miniguias DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN: 4052568183929
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
40 mm
Amortecimento
Amortecedor de impacto progressivo dos dois lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade