Válvula de escape rápido VBQF-U-G14-E
548001
GTIN: 4052568093150
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Exaustão rápida
Conexão pneumática 2
G1/4
Vazão normal de exaustão 6->0 bar
2500 l/min
Pressão operacional
0.5 bar - 10 bar
Tipo de fixação
Parafusável