Manômetro PAGN-40-16-P10

548010

GTIN: 4052568007409

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Válvulas reguladoras de fluxo in-line
Faixa de indicação
0 bar - 16 bar
Conexão pneumática
Cartucho de 10 mm
Classe de precisão de medição
2,5