Redutor EMGA-40-P-G3-SST-42
549428
GTIN: 4052568190538
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
11 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
18000 1/min
Rigidez de rotação
1 Nm/arcmin
Relação de redução
3:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária