Redução EMGA-40-P-G5-SST-42
549429
GTIN: 4052568190545
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
14 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
18000 1/min
Rigidez de rotação
1 Nm/arcmin
Relação de redução
5:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária