Redução EMGA-60-P-G5-SST-57
549431
GTIN: 4052568190569
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
22 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
13000 1/min
Rigidez de rotação
2.3 Nm/arcmin
Relação de redução
5:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária