Tubo flexível PEN-16X2,5-BL-100

551449

GTIN: 4052568052355

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
16 mm
Diâmetro interno
10.8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C