Tubo flexível PEN-16X2,5-SI-100
551455
GTIN: 4052568052409
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
16 mm
Diâmetro interno
10.8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C