Tubo flexível PEN-4X0,75-GN

551468

GTIN: 4052568052539

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
4 mm
Diâmetro interno
2.7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C