Redução EMGA-80-P-G5-SAS-100
552195
GTIN: 4052568194079
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
110 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
7000 1/min
Rigidez de rotação
6 Nm/arcmin
Relação de redução
5:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária