Engrenagem EMGA-120-P-G3-SAS-100

552196

GTIN: 4052568194086

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
115 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
6500 1/min
Rigidez de rotação
12 Nm/arcmin
Relação de redução
3:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária