Redução EMGA-120-P-G5-SAS-140
552199
GTIN: 4052568194116
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
195 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
6500 1/min
Rigidez de rotação
12 Nm/arcmin
Relação de redução
5:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária