Redução EMGA-160-P-G3-SAS-140

552200

GTIN: 4052568194123

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
400 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
6500 1/min
Rigidez de rotação
38 Nm/arcmin
Relação de redução
3:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária