Redução EMGA-160-P-G5-SAS-140
552201
GTIN: 4052568194130
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
450 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
6500 1/min
Rigidez de rotação
38 Nm/arcmin
Relação de redução
5:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária