Válvula de escape rápido SE-1/4

552431

GTIN: 4052568357658

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Exaustão rápida
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão exaustão 6->5 bar
1700 l/min
Pressão operacional
0.5 bar - 10 bar