Microfiltro MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA
552926
GTIN: 4052568194895
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm