Filtro fino MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
552978
GTIN: 4052568007591
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
1 µm