Filtro de carvão ativado MS9-LFX-3/4-U

552996

GTIN: 4052568007607

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
6500 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Estrutura
Filtro de carvão ativado