Microfiltro MS9-LFM-1-AUV-DA

553010

GTIN: 4052568195151

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm