Filtro de carvão ativado MS9-LFX-1-U

553032

GTIN: 4052568195182

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
6500 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Estrutura
Filtro de carvão ativado