Cilindro compacto ADNGF-12-25-P-A

554209

GTIN: 4052568198374

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade