Atuador compacto ADNGF-20-15-P-A

554222

GTIN: 4052568198503

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade