Cilindro compacto ADNGF-63-30-P-A
554272
GTIN: 4052568198978
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade