Cilindro compacto ADNGF-80-30-P-A

554281

GTIN: 4052568199067

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade