Cilindro compacto ADN-1/2"-1"-A-P-A

557022

GTIN: 4052568359447

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
25.4 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados