Atuador compacto ADN-1/2"-1/4"-I-P-A

557025

GTIN: 4052568359478

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
6.35 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados