Atuador compacto ADN-5/8"-1 1/4"-A-P-A

557036

GTIN: 4052568359577

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
121.001 N
Curso
31.75 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados