Cilindro compacto ADN-5/8"-1/4"-I-P-A

557039

GTIN: 4052568359607

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
121.001 N
Curso
6.35 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados