Cilindro compacto ADN-5/8"-1"-I-P-A
557042
GTIN: 4052568359638
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
121.001 N
Curso
25.4 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados