Atuador compacto ADN-5/8"-2"-I-P-A

557045

GTIN: 4052568359669

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
121.001 N
Curso
50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados