Cilindro compacto ADN-3/4"-1"-A-P-A
557050
GTIN: 4052568359706
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
3/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
25.4 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados