Cilindro compacto ADN-3/4"-1 1/4"-A-P-A
557051
GTIN: 4052568359713
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
3/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
31.75 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados