Cilindro compacto ADN-3/4"-2 1/2"-A-P-A

557054

GTIN: 4052568359744

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
3/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
63.5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados