Cilindro compacto ADN-3/4"-1 1/2"-I-P-A
557060
GTIN: 4052568359805
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
3/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
38.1 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados