Atuador compacto ADN-1"-2"-A-P-A

557070

GTIN: 4052568359898

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1"
Força teórica a 6 bar, avanço
295.002 N
Curso
50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados