Atuador compacto ADN-1 1/4"-1"-A-P-A
557084
GTIN: 4052568360023
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 1/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
483.001 N
Curso
25.4 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados