Atuador compacto ADN-1 1/4"-2 1/2"-I-P-A
557097
GTIN: 4052568360153
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 1/4"
Força teórica a 6 bar, avanço
483.001 N
Curso
63.5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados