Cilindro compacto ADN-1 5/8"-1 1/4"-A-P-A
557104
GTIN: 4052568360214
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
31.75 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados