Atuador compacto ADN-1 5/8"-3/4"-I-P-A

557111

GTIN: 4052568360283

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
19.05 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados