Cilindro compacto ADN-1 5/8"-1 1/4"-I-P-A

557113

GTIN: 4052568360306

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
31.75 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados