Atuador compacto ADN-1 5/8"-3"-I-P-A
557117
GTIN: 4052568360344
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
1 5/8"
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
76.2 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados