Atuador compacto ADN-2"-1/4"-I-P-A

557128

GTIN: 4052568360443

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.001 N
Curso
6.35 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados