Atuador compacto ADN-2"-3/4"-I-P-A
557130
GTIN: 4052568360467
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.001 N
Curso
19.05 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados