Atuador compacto ADN-2"-2"-I-P-A

557134

GTIN: 4052568360504

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.001 N
Curso
50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados