Cilindro compacto ADN-2"-3"-I-P-A

557136

GTIN: 4052568360528

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1178.001 N
Curso
76.2 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados